ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

GoPro HERO12Black

通常単価(税別)
97,85462,724
税込単価
107,63968,996
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・クラス最高レベルの5.3KビデオとHDR(ハイダイナミックレンジ)で、一生の思い出に残る旅や...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CHDHX-121-FW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CHDHX-121-FWの仕様・寸法情報

インターフェース
USB2.0
カラー対応
カラー
画素数(範囲指定)
501万画素~
センサーサイズ
1/1.9型
フレームレート(fps)
24 ~ 240
奥行(mm)
73
高さ(mm)
225
幅(mm)
108
JANコード
4595319442024
質量(g)
360.000
トラスココード
581-9193
バッテリー
1720ma/h
液晶ディスプレイ
2.27
動画最高画質
5.3K

型番リスト

表示件数
型番
CHDHX-121-FW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,85462,724
( 68,996 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス最高レベルの5.3KビデオとHDR(ハイダイナミックレンジ)で、一生の思い出に残る旅や日常のとっておきの瞬間をさらに細部まで記録できます
・電源管理機能の改良により、5.3K60での連続録画可能時間が2倍(70分)に
・耐久性に優れて軽量で、簡単にマウントしてハンズフリーで撮影できるため、水陸のあらゆるシーンで活躍します
・高度なビデオブレ補正を備えているため、悪路でも常にスムーズな映像を撮影できます
・録画が終わったら、GoProをチャージするだけ
・充電中、撮影したコンテンツをクラウドに自動アップロードし、ハイライトビデオとしてスマートフォンに送信
・冒険の思い出に浸り、最高の瞬間を共有できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GoPro HERO12Blackの型番CHDHX-121-FWのページです。 型番CHDHX-121-FWに関する仕様情報を記載しております。
GoPro HERO12Blackのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GoPro HERO12Black
ヘッドストラップ
ヘルメットフロント&サイドマウント
ザ・ストラップ(Ver.2.0)
ウェアラブルカメラオプション BOOM+ベースマウント
フロートバックドア AFLTY-005
メーカーGoProGoProGoProGoProGoProGoPro
通常価格97,8546,6318,16013,60011,843 -5,450
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目1日目
インターフェースUSB2.0-----
カラー対応カラー-----
画素数(範囲指定)501万画素~-----
センサーサイズ1/1.9型-----
フレームレート(fps)100 / 50 / 24 / 60 / 200 / 30 / 120 / 240 / 25-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト