17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

サイドストッパー

通常単価(税別)
16,34117,975
税込単価
17,97519,773

【特長】・バイスやフリーバイス等に組み合わせ、サイドからのビビリ対策に最適です...

詳細情報を確認する
  • ねじ径(mm)
    16
  • ボルト径(mm)
    M16×2.0
  • 全長(mm)
    102
  • 長さ(mm)
    102
  • 幅(mm)
    40
  • 材質1
    S45C(HRC30~35)
  • 材質2
    黒染め
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    高さ(mm)

    JANコード

    質量(g)

    最小発注数量
    240-2239
    85
    4560290970231
    1500.0
    1個
    240-2237
    105
    4560290970248
    2000.0
    1個
    240-2240
    130
    4560290970255
    3300.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,34115,705
    ( 17,276 )
    4日目
    17,15616,488
    ( 18,137 )
    4日目
    17,97517,273
    ( 19,000 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バイスやフリーバイス等に組み合わせ、サイドからのビビリ対策に最適です
    ・クランプボルト先端がスイベルになっており加工物に合わせ傾きます
    【用途】
    ・加工中のビビリ対策用
    ・フライス・マシニング加工用
    【材質】
    ・S45C(HRC30~35)
    ・黒染め

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サイドストッパーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サイドストッパー
    強力クランプジョー EA637H-3
    トグルユニット 6830
    トグルユニット 6841
    アジャストストッパボルト
    ミニフラットクランプ
    メーカーニューストロングアズワンナベヤナベヤナベヤナベヤ
    通常価格16,341-63,2008,84012,0625,41517,503 -
    通常出荷日4日目7日目3日目3日目3日目3日目〜
    ねじ径(mm)16-----
    ボルト径(mm)M16×2.0-----
    全長(mm)102-----
    長さ(mm)102-----
    幅(mm)40-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト