ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ザ・ハンドラー(Ver.3.0)

通常単価(税別)
4,905
税込単価
5,396
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で持ち運び性に優れた自撮りグリップです・水上や水中での撮影時にも、ストラップ付で安心かつ...

詳細を確認

型番:

AFHGM-003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AFHGM-003の仕様・寸法情報

ブラック
質量(g)
80.000
JANコード
4936080896850
トラスココード
244-3646

型番リスト

表示件数
型番
AFHGM-003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,905
( 5,396 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で持ち運び性に優れた自撮りグリップです
・水上や水中での撮影時にも、ストラップ付で安心かつ、底面(オレンジ部)が浮きとなっているので万が一の場合には水上に浮かぶようになっています
【材質】
・ハンドラー(本体)
・リストストラップ×1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ザ・ハンドラー(Ver.3.0)の型番AFHGM-003のページです。 型番AFHGM-003に関する仕様情報を記載しております。
ザ・ハンドラー(Ver.3.0)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ザ・ハンドラー(Ver.3.0)
ロックネジ付き USB3.0ケーブル
GigEカメラ用IOケーブル 3/5m
無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ専用ケーブル【貸出対象】
VESA取付カメラ台
傾斜回転カメラホルダA
メーカーGoProOMRON SENTECHミスミミスミサンワサプライ中央精機
通常価格4,9054,4804,000 -1,000 -6,78135,899
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
ブラック-----
質量(g)80.000-----
JANコード4936080896850-----
トラスココード244-3646-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト