17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

eGeeTouchNFC スマートカード & NFC スマートキーホルダー

通常単価(税別)
3,140
税込単価
3,454
通常出荷日:1日目

【特長】・防水加工済みで雨天時でも使用できます・スマホを持たない方向けの解錠NFCです・個別のIDが振...

詳細を確認
  • JANコード
    8885018810191
  • 質量(g)
    80.000
  • トラスココード
    358-9055
  • 材質1
    スマートカード:プラスチック
  • 材質2
    スマートキーホルダー:プラスチック

ご注意

  • 解体をしないでください

型番:

5-NFC-2002CF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5-NFC-2002CFの仕様・寸法情報

JANコード
8885018810191
質量(g)
80.000
トラスココード
358-9055
材質1
スマートカード:プラスチック
材質2
スマートキーホルダー:プラスチック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5-NFC-2002CF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,140
( 3,454 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水加工済みで雨天時でも使用できます
・スマホを持たない方向けの解錠NFCです
・個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します
・スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCキーホルダーもしくはカードのみでスマートロックを解錠することができます
・解錠履歴回数はスマホのアプリでペアリンクするとアプリ内で確認することができます
【材質】
・スマートカード:プラスチック
・スマートキーホルダー:プラスチック

ご注意

  • 解体をしないでください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

eGeeTouchNFC スマートカード & NFC スマートキーホルダーの型番5-NFC-2002CFのページです。 型番5-NFC-2002CFに関する仕様情報を記載しております。
eGeeTouchNFC スマートカード & NFC スマートキーホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
eGeeTouchNFC スマートカード & NFC スマートキーホルダー
eGeeTouchNFC スマートタグ
eGeeTouch用管理システム年間パッケージカード
ABUS カードとカギの預かり箱 面付
PAS. R. BOX C-1
デジタルドアロック ID-602Bhook
メーカーJSBIJSBIJSBIABUSタキゲン製造ロックマンジャパン
通常価格3,1402,83618,8338,50315,96028,380
通常出荷日1日目1日目19日目4日目5日目1日目
JANコード888501881019188850188104508885018810269---
質量(g)80.00080.00010.000---
トラスココード358-9055358-9058634-5802---
材質1スマートカード:プラスチックプラスチック---
材質2スマートキーホルダー:プラスチック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ締り錠・補助錠・特殊錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト