17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

eGeeTouch用管理システム年間パッケージカード

通常単価(税別)
18,833
税込単価
20,716
通常出荷日:19日目

【特長】・PC、モバイルアプリを使用して、遠隔地からもスマートロックのカギをシェアしたメンバーのアクセ...

詳細を確認
  • JANコード
    8885018810269
  • 質量(g)
    10.000
  • トラスココード
    634-5802
  • 材質1

型番:

5-IAM-200012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5-IAM-200012の仕様・寸法情報

JANコード
8885018810269
質量(g)
10.000
トラスココード
634-5802
材質1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
5-IAM-200012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,833
( 20,716 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PC、モバイルアプリを使用して、遠隔地からもスマートロックのカギをシェアしたメンバーのアクセス履歴の参照・管理を行うことが出来ます
・解錠・施錠が「いつ」「どこで」「だれが」行ったかアクセス履歴やルート追跡ができる便利なツールです
・アクセス履歴はCSVファイルで出力でき施錠管理の効率化を図れます
【材質】
・紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

eGeeTouch用管理システム年間パッケージカードの型番5-IAM-200012のページです。 型番5-IAM-200012に関する仕様情報を記載しております。
eGeeTouch用管理システム年間パッケージカードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
eGeeTouch用管理システム年間パッケージカード
eGeeTouchNFC スマートカード & NFC スマートキーホルダー
eGeeTouchNFC スマートタグ
USB用ブロックアウト Aタイプ用専用工具 取り外し専用工具(USB Type-A用)
ABUS カードとカギの預かり箱 面付
セキュリティワイヤーロック ダイヤルシリンダー錠 マルチ用
メーカーJSBIJSBIJSBIパンドウイットABUSエレコム
通常価格18,8333,1402,8361,5368,5036,442
通常出荷日19日目1日目1日目1日目4日目1日目
JANコード888501881026988850188101918885018810450---
質量(g)10.00080.00080.000---
トラスココード634-5802358-9055358-9058---
材質1スマートカード:プラスチックプラスチック---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ締り錠・補助錠・特殊錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました