17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

送風機 ジェットスイファン用オプション

通常単価(税別)
1,2002,250
税込単価
1,3202,475
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・送風機 ジェットスイファン用オプション各種です・適合本体:SJFシリーズ

  • 適合本体
    SJFシリーズ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

品名

最小発注数量
4538634801244
380-7836
95.000
ダクトバンド(Φ320用)
1個
4538634801251
380-7791
95.000
ダクトバンド(Φ230用)
1個
4538634800070
381-5660
500.000
把手ケース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,250
( 2,475 )
19日目
1,200
( 1,320 )
19日目
1,225
( 1,348 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・送風機 ジェットスイファン用オプション各種です
・適合本体:SJFシリーズ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送風機 ジェットスイファン用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送風機 ジェットスイファン用オプション
送風機"ジェットスイファン"
送風機 ジェットスイファン RSシリーズ
送風機用フィルター
送風機用ダクト(スタンダード)
送風機 ジェットスイファン (耐圧防爆型)
メーカースイデンスイデンスイデントラスコ中山スイデンスイデン
通常価格1,200-36,226 -27,608 -10,171 -14,835 -203,864 -
通常出荷日19日目1日目1日目〜1日目1日目4日目
適合本体SJFシリーズ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト