17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適合機種

    ~mm
  • 適用バイス幅(mm)

    ~mm
  • 適合バイス幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

バイス用口金"HEUER Protective Jaws" アルミニュートラル【2個入り】

通常単価(税別)
6,0746,902
税込単価
6,6817,592
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です・対象作業に...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

適合機種

適用バイス幅(mm)

適合バイス幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
100×28×22
100100
100
100
4010898710000
80.000
250-1298
1パック

2個入り

120×28×22
100120
120
120
4010898710208
100.000
250-1299
1パック

2個入り

140×28×22
100140
140
140
4010898710406
110.000
250-1297
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,074
( 6,681 )
4日目
6,490
( 7,139 )
1日目
6,902
( 7,592 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です
・対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です
・一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します
・磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません
【用途】
・固いホールドを必要とする作業に
【材質】
・アルミニウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイス用口金"HEUER Protective Jaws" アルミニュートラルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイス用口金"HEUER Protective Jaws" アルミニュートラル
バイス用口金"HEUER Protective Jaws" アルミプリズム
バイス用口金"HEUER Protective Jaws" ポリウレタンプリズム
バイス用口金"HEUER Protective Jaws" ポリウレタン溝付
バイス用口金"HEUER Protective Jaws" ゴムフラット
バイス用口金"HEUER Protective Jaws" ファイバーフラット
メーカーHEUERHEUERHEUERHEUERHEUERHEUER
通常価格6,074-7,334 -6,680 -6,680 -6,680 -6,680 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
材質1アルミニウムアルミニウムポリウレタンポリウレタン--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト