ファクトリーサプライ用品技術窓口

SV13YB用ペーパー

通常単価(税別)
3,113
税込単価
3,424
通常出荷日:1日目

【特長】・SV13YB用ペーパーパットです【用途】・サンディングペーパー用【材質】・コットン

詳細を確認
  • 寸法(mm)
    125×125×10
  • 適合機種
    SV13YB(旧型:SV13Y)
  • JANコード
    4549115236905
  • 質量(g)
    60.000
  • トラスココード
    364-4917
  • 材質1
    コットン

ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。

型番:

376692
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

376692の仕様・寸法情報

寸法(mm)
125×125×10
適合機種
SV13YB(旧型:SV13Y)
JANコード
4549115236905
質量(g)
60.000
トラスココード
364-4917
材質1
コットン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
376692
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,113
( 3,424 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SV13YB用ペーパーパットです
【用途】
・サンディングペーパー用
【材質】
・コットン

ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SV13YB用ペーパーの型番376692のページです。 型番376692に関する仕様情報を記載しております。
SV13YB用ペーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SV13YB用ペーパー
オービタルサンダー 研磨ペーパー
エアサンダーフリーサンダー 研磨ペーパー
エアサンダー オービタルマイトン 研磨ペーパー
デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)
[EA162KG-10用] 150mm 交換用パッド
メーカーHiKOKI(旧日立工機)日東工器日東工器日東工器空研エスコ
通常価格3,1136,063 -5,4236,063 -28,978 -1,480
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
-----
寸法(mm)125×125×10-----
適合機種SV13YB(旧型:SV13Y)-----
JANコード4549115236905-----
質量(g)60.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト