17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポケット硬鋼線カッター

通常単価(税別)
4,249
税込単価
4,674
通常出荷日:1日目

【特長】・ボルトクリッパーハンディタイプです【用途】・硬鋼線の切断に

  • トラスココード
    356-1184
  • JANコード
    4953830040264
  • 切断能力(mm)ピアノ線
    2.5
  • 切断能力(mm)硬鋼
    2.5
  • 切断能力(mm)硬線
    2.5
  • 切断能力(mm)軟鋼
    4.0
  • 切断能力(mm)軟線
    4.0
  • 全長(mm)
    210
  • 質量(g)
    270.000

型番:

PH-200-YT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PH-200-YTの仕様・寸法情報

トラスココード
356-1184
JANコード
4953830040264
切断能力(mm)ピアノ線
2.5
切断能力(mm)硬鋼
2.5
切断能力(mm)硬線
2.5
切断能力(mm)軟鋼
4.0
切断能力(mm)軟線
4.0
全長(mm)
210
質量(g)
270.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PH-200-YT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,249
( 4,674 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトクリッパーハンディタイプです
【用途】
・硬鋼線の切断に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケット硬鋼線カッターの型番PH-200-YTのページです。 型番PH-200-YTに関する仕様情報を記載しております。
ポケット硬鋼線カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケット硬鋼線カッター
ケーブルカッター軽量型
(メリー印)VVF線ストリッパー
JVA-123 VA線ストリッパー
ワイヤーカッター
6003VA VA線ストリッパ
メーカーヒットヒット室本鉄工マーベルKEIBAVICTOR(花園工具)
通常価格4,2499,58910,38110,8897,4479,061
通常出荷日1日目4日目1日目8日目1日目1日目
トラスココード356-1184814-6124----
JANコード49538300402644953830030036----
切断能力(mm)ピアノ線2.5-----
切断能力(mm)硬鋼2.5-----
切断能力(mm)硬線2.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト