ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンダード卓上型pH・電気伝導率計(ガラスpH電極セット)

通常単価(税別)
302,614円
税込単価
332,875円
通常出荷日:4日目

【特長】・バックライト機能、PC・プリンタ接続可、イオン電極接続可です・pH電極付属実験室に必要な機能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    pH計
  • 測定範囲
    0~14pH
  • 分解能
    0.01/0.001pH
  • 電源 (V)
    ACアダプタ(100~240 50/60Hz)
  • 測定原理
    ガラス電極法
  • JANコード
    4540565009750
  • トラスココード
    361-3581
  • 奥行(mm)
    160
  • 高さ(mm)
    66
  • 幅(mm)
    150
  • 質量(g)
    800.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

F-2000PC-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-2000PC-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
pH計
測定範囲
0~14pH
分解能
0.01/0.001pH
電源(V)
ACアダプタ(100~240 50/60Hz)
測定原理
ガラス電極法
JANコード
4540565009750
トラスココード
361-3581
奥行(mm)
160
高さ(mm)
66
幅(mm)
150
質量(g)
800.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-2000PC-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
302,614円
( 332,875円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バックライト機能、PC・プリンタ接続可、イオン電極接続可です
・pH電極付属実験室に必要な機能を厳選した卓上計セットです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダード卓上型pH・電気伝導率計(ガラスpH電極セット)の型番F-2000PC-Sのページです。 型番F-2000PC-Sに関する仕様情報を記載しております。
スタンダード卓上型pH・電気伝導率計(ガラスpH電極セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダード卓上型pH・電気伝導率計(ガラスpH電極セット)
コンパクトORPメータ
卓上型電気伝導率計(汎用導電率電極セット) F-2000C-E
コンパクトPHメータ
フィールド型ポータブル水質計
卓上型電気伝導率計 LAQUA DSシリーズ
メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所ケニス
通常価格302,614円32,047円201,853円23,314円 -69,614円 -274,804円
通常出荷日4日目5日目19日目1日目1日目〜11日目
商品タイプpH計-導電率計--導電率計
測定範囲0~14pH-0.2~19.9S/m0~14pH-導電率:0.000~199.9S/m(3レンジ)(再現性:±0.5%FS±1dgt)、抵抗率:0.000~199.9kΩ(3レンジ)(再現性:±0.5%FS±1dgt)、塩分:0.00~80.00ppt(0.000~8.000%)
分解能0.01/0.001pH-有効桁数4桁(自動レンジ変更)---
電源(V)ACアダプタ(100~240 50/60Hz)-AC100~240CR2032 2個単3アルカリ乾電池 2本-
測定原理ガラス電極法-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました