ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

軽量防水防塵デジタルカメラ

通常単価(税別)
15,900
税込単価
17,490
通常出荷日:1日目

【特長】・水深3.5mまで対応するIPX8の防水性能と、IP5Xの防塵性能を備えたコンパクトデジタルカ...

詳細を確認
  • ※1.すべてのmicroSDHC/SDXCメモリーカードで動作を保証するものではありません。
  • ※2.USB充電器は、別売:Type-A出力、1ポートDC5V2A以上のものを使用してください。

型番:

144105KC-WP06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

144105KC-WP06の仕様・寸法情報

JANコード
4961607144367
質量(g)
152.000
トラスココード
563-6344
-
-

型番リスト

表示件数
型番
144105KC-WP06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,900
( 17,490 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水深3.5mまで対応するIPX8の防水性能と、IP5Xの防塵性能を備えたコンパクトデジタルカメラです
・水に濡れることを心配せずに撮影をすることができます
・粉塵が舞う工事や建設現場でもお使いいただけます
・砂がついても、泥がついた手で触っても、水洗いできるので安心です
・カメラの前後両面に液晶モニターが付いているので様々な角度で楽に撮影可能です
・本体約150g軽量コンパクトで作業中の持ち運びの際も邪魔になりません
・焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます
・また、最短で約10cmまで被写体に寄って接写することができます
・他にもタイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです
・PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます

ご注意

  • ※1.すべてのmicroSDHC/SDXCメモリーカードで動作を保証するものではありません。
  • ※2.USB充電器は、別売:Type-A出力、1ポートDC5V2A以上のものを使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量防水防塵デジタルカメラの型番144105KC-WP06のページです。 型番144105KC-WP06に関する仕様情報を記載しております。
軽量防水防塵デジタルカメラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量防水防塵デジタルカメラ
軽量オートフォーカス広角レンズデジタルカメラKC-05AF
画像処理システム FHシリーズ 小型デジタルCCDカメラ(単体)
超軽量ドローン Leggero
超軽量ドローン DE:LIGHT
ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載 ダミーカメラ ドーム型
メーカーケンコーケンコーオムロンG-FORCEG-FORCE日本緑十字社
通常価格15,90014,643210,390 -9,51913,4282,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49616071443674961607440810----
質量(g)152.000103.000----
トラスココード563-6344472-1416----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト