17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上旗用ミニポール

通常単価(税別)
4,1715,944
税込単価
4,5886,538
通常出荷日:1日目

【特長】・シルバー色のクロームメッキで高級感のあるミニポールです・最長40cm伸縮可能です【用途】・卓...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    最小発注数量
    4560129517965
    170.000
    207-3621
    スチール製クロームメッキ
    1個
    4560129517972
    190.000
    207-3622
    スチール製クロームメッキ 伸縮式
    1個
    4560129517804
    200.000
    207-3623
    スチール製クロームメッキ 伸縮式
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,171
    ( 4,588 )
    1日目
    5,944
    ( 6,538 )
    1日目
    5,758
    ( 6,334 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シルバー色のクロームメッキで高級感のあるミニポールです
    ・最長40cm伸縮可能です
    【用途】
    ・卓上旗用に
    【材質】
    ・スチール製クロームメッキ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    卓上旗用ミニポールのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上旗用ミニポール
    ユニット 工事用自動車旗 綿製 300×500mm
    旗 安全旗
    旗 安全衛生旗
    安全旗・衛生旗
    三角旗
    メーカーTOKYO SEIKIユニットアズワンアズワンつくし工房ユニット
    通常価格4,171-1,8711,9002,850 -1,808 -557 -
    通常出荷日1日目6日目1日目1日目〜4日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト