17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアホースリール 2004000009696、2004000009702

通常単価(税別)
16,292
税込単価
17,921
通常出荷日:4日目

【特長】・自動巻き取り式のエアホースリールです・ガレージ内の天井や壁などに設置でき、巻き取る手間も掛か...

詳細を確認
  • 使用圧力(MPa)
    1.3
  • 使用流体
    空気
  • 全長(m)
    約10

ご注意

  • 使用空気圧力1.3MPa以下で使用してください。

型番:

2004000009696
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2004000009696の仕様・寸法情報

外径(mm)
12
使用圧力(MPa)
1.3
使用流体
空気
全長(m)
約10
内径(mm)
8
JANコード
2004000009696
質量(g)
3900.0
トラスココード
201-3679
材質1
-
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2004000009696

外径(mm)

内径(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
12
8
2004000009696
3900.0
201-3679
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,292
( 17,921 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動巻き取り式のエアホースリールです
・ガレージ内の天井や壁などに設置でき、巻き取る手間も掛からず、効率よく作業ができます
・ホースストッパーの位置を変えることで、巻取り量を調節することができます

ご注意

  • 使用空気圧力1.3MPa以下で使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアホースリール 2004000009696、2004000009702の型番2004000009696のページです。 型番2004000009696に関する仕様情報を記載しております。
エアホースリール 2004000009696、2004000009702のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアホースリール 2004000009696、2004000009702
エアホースリール SHR、SHSシリーズ
高圧エアホースリール 30m
高圧エアホースリールEA124BX
エアホースリール Sソフト SAR-030SS
エアホースリール EAR-020/EAR-030
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)三協リールSK-11エスコSK-11E-Value
通常価格16,29217,625 -27,94147,80010,54811,502 -
通常出荷日4日目1日目〜5日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
使用圧力(MPa)1.3-----
使用流体空気-----
全長(m)約10-----
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング