17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2眼形保護めがね ガスケットタイプ

通常単価(税別)
5,139特別価格
税込単価
5,653特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・防じん性、密着性を高めるエラストマー素材のガスケット付きです・フレーム部分のみが可動し、ソフ...

詳細を確認
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    ブラック
  • ノーズパッド
  • 高さ(mm)
    53
  • レンズ厚(mm)
    約2
  • 質量(g)
    45.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:プラスチック、エラストマー
  • 幅(mm)
    152
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • レンズタイプ
    PET-AF
  • UVカット
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4984013105746
384-7937
1個
4984013105753
384-7936
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1393,936
( 4,330 )
1日目
5,1393,936
( 4,330 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防じん性、密着性を高めるエラストマー素材のガスケット付きです
・フレーム部分のみが可動し、ソフトなフィット感を実現しています
・アイカップ型レンズ枠が顔面に沿い、高い防護性能を発揮します
【用途】
・切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物からの保護に
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:プラスチック、エラストマー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2眼形保護めがね ガスケットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2眼形保護めがね ガスケットタイプ
山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC
一眼型セーフティ オーバーグラス SN717PET-AF
偏光グラスYS-390 PSMK
YAMAMOTO 一眼型セーフティ オーバーグラス
二眼型セーフティグラス
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格5,1393,3702,3797,7006,5782,841
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
レンズ色クリアブルーライト低減クリアクリアスモークブルークリア
フレーム色ブラッククリアスモークブルーブラックブルー-
ノーズパッド---
高さ(mm)534365476547
レンズ厚(mm)約2約2約2約2約2約2

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト