17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーサーキュラソウテーブル用溝切りアタッチメント

通常単価(税別)
3,373
税込単価
3,710
通常出荷日:1日目

【特長】・専用の振れワッシャーを取り付けてブレードを振らして溝を切ります【用途】・約2、3、4、5mm...

詳細を確認
  • JANコード
    4952989280729
  • 質量(g)
    110.000
  • トラスココード
    249-6994

型番:

28072
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

28072の仕様・寸法情報

JANコード
4952989280729
質量(g)
110.000
トラスココード
249-6994
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
28072
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,373
( 3,710 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用の振れワッシャーを取り付けてブレードを振らして溝を切ります
【用途】
・約2、3、4、5mmの溝切りに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーサーキュラソウテーブル用溝切りアタッチメントの型番28072のページです。 型番28072に関する仕様情報を記載しております。
スーパーサーキュラソウテーブル用溝切りアタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーサーキュラソウテーブル用溝切りアタッチメント
コッピングソウテーブルEX用クランプ
スライドソウSS630用平行ガイドポスト
ミニカッティングソウ 28151
スライドソウ SS630
深切り電子丸のこ C5MEY
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンHiKOKI(旧日立工機)
通常価格3,3732,1931,93518,54295,40135,682
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
JANコード49529892807294952989270546495298924954240062742815164952989249504-
質量(g)110.00055.000304.0001400.013000.0-
トラスココード249-6994249-5377249-7001249-7002249-6998-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト