ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2460円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
サービスボードセット CS310
TONE
通常価格(税別):58215円~
通常出荷日:5日目
TONE
ツールキャビネットセット TCX911(レッド・シルバー・ブラック)
通常価格(税別):187110円~
通常出荷日:5日目 ~
積水化学工業
布テープ No.600Vカラー 黒・白・緑・赤・銀・青・黄・ピンク【1~30個入り】
通常価格(税別):536円~
通常出荷日:在庫品1日目
シンワ測定
マグクリップ 丸型
シンワ測定
通常価格(税別):546円~
通常出荷日:1日目
オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
通常価格(税別):1400円~
通常出荷日:1日目
積水化学工業
スーパークラフトテープ No.504NS【1~100個入り】
通常価格(税別):182円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):10830円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・防虫用として野外でご使用する為に、煙が多く出る様に設計しております・鎧戸状の排出口のおかげで...
詳細を確認【特長】
・防虫用として野外でご使用する為に、煙が多く出る様に設計しております
・鎧戸状の排出口のおかげで風や雨に強く、全ての天候で対応できます
・ノコギリ状の留め金で中身をしっかり固定しますので、安心してご使用頂けます
・造林業のプロの方々が実際に使用していますので、抜群の性能です
・腰ベルトに装着して携帯でき、予備線香も収納できる優れ物です(携帯防虫器1つにつき予備線香2巻付属)
・広い野外での森林作業、レジャー、園芸や農作業のお供に幅広くご使用頂けます
・燃焼時間は約6時間です(気象状況により多少変化します)
【用途】
・広い屋外での森林作業や農作業での虫よけに
・アウトドアー、レジャーでの虫よけに
【材質】
・メトフルトリン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

朝日産業
ムシポン用捕虫テープカートリッジ
0通常価格(税別):1,227円~

ミスミ
高濃度アルコール除菌シート
4通常価格(税別):573円~

ミスミ
除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
0通常価格(税別):12,227円~

トラスコ中山
使い捨てぞうきん 綿100%
0通常価格(税別):3,904円

健栄製薬
無水エタノールIP 400ml
0通常価格(税別):1,183円

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
4.4通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
濃色メリヤスウエス(中古生地)
4.4通常価格(税別):3,058円~