ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬グリットジグソー【3個入り】

通常単価(税別)
3,332
税込単価
3,665

【特長】・刃先に超硬粒子を施し、これまでジグソーで切断できなかったワークに対応...

詳細情報を確認する
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 山数
    グリット
  • 切断能力(mm)FRP
    1.2~15.9
  • 全長(mm)
    88.9
  • 適合機種
    Uシャンク形状のジグソー
  • 有効刃長(mm)
    65.9
  • JANコード
    0885363176421
  • 質量(g)
    15.000
  • トラスココード
    208-3076
  • 材質1
    本体:スプリング鋼
  • 材質2
    刃先:超硬グリッド

ご注意

  • 作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
  • 電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください

型番:

1991610
解除
    数量:
    パック (3個入り)

    1991610の仕様・寸法情報

    厚さ(mm)
    0.8
    山数
    グリット
    切断能力(mm)FRP
    1.2~15.9
    全長(mm)
    88.9
    適合機種
    Uシャンク形状のジグソー
    有効刃長(mm)
    65.9
    JANコード
    0885363176421
    質量(g)
    15.000
    トラスココード
    208-3076
    材質1
    本体:スプリング鋼
    材質2
    刃先:超硬グリッド
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1991610
    最小発注数量
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,332
    ( 3,665 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・刃先に超硬粒子を施し、これまでジグソーで切断できなかったワークに対応しています
    ・FRP、レンガ、化粧タイル、人工大理石、窯業系サイディング等の切断困難な材料をスムーズに切断できます
    【用途】
    ・FRP、レンガ、化粧タイル、人工大理石、窯業系サイディング
    【材質】
    ・本体:スプリング鋼
    ・刃先:超硬グリッド

    ご注意

    • 作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
    • 電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    超硬グリットジグソーの型番1991610のページです。 型番1991610に関する仕様情報を記載しております。
    超硬グリットジグソーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超硬グリットジグソー
    バイメタルジグソーセット(Tシャンク)
    バイメタルジグソブレード(木工用)
    タニ 超硬ジグソーブレード ポラリス
    ジグソーブレード 超硬 カーボンファイバー用
    ジグソーブレード 堅い木材の超仕上げ切断用
    メーカーレノックスレノックスレノックス谷テックボッシュボッシュ
    通常価格3,3322,9753,689 -12,6386,7583,451
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    厚さ(mm)0.8-1.5---
    山数グリット-----
    切断能力(mm)FRP1.2~15.9-----
    全長(mm)88.9-----
    適合機種Uシャンク形状のジグソーTシャンク形状のジグソー----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました