17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

バイメタルジグソブレード(木工用)【5個入り】

通常単価(税別)
3,6894,165特別価格
税込単価
4,0584,582特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・電動工具取付部を強化し、非常に折れにくくブレードの曲がりを軽減するため長持ちします【用途】・...

詳細を確認
  • 作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
  • 電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

山数

切断能力(mm)木材

全長(mm)

適合機種

有効刃長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
6
9.5~44.5
101.6
Tシャンク形状のジグソー
78.6
0885363174762
25.000
208-3077
1パック

5個入り

10
4.8~31.8
101.6
Tシャンク形状のジグソー
78.6
0885363174830
25.000
208-3079
1パック

5個入り

10
4.8~31.8
101.6
Uシャンク形状のジグソー
78.6
0885363174847
25.000
208-3081
1パック

5個入り

6
6.4~101.6
152.4
Tシャンク形状のジグソー
129.4
0885363175677
65.000
208-3083
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,689
( 4,058 )
1日目
3,689
( 4,058 )
1日目
3,689
( 4,058 )
1日目
4,1653,182
( 3,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動工具取付部を強化し、非常に折れにくくブレードの曲がりを軽減するため長持ちします
【用途】
・木工作業(硬質木材仕上用高速切断)
【材質】
・バイメタル

ご注意

  • 作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
  • 電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタルジグソブレード(木工用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタルジグソブレード(木工用)
超硬グリットジグソー
バイメタルジグソーセット(Tシャンク)
ジグソー刃(木工用)
ジグソーブレード 炭素工具鋼 木工用 超仕上げ
ハウスB.M 兼用ジグソー替刃 10枚入り 木工円切用 NO139
メーカーレノックスレノックスレノックスPanasonicボッシュハウスビーエム
通常価格3,689-3,3322,9752,0503,094 -2,500
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
厚さ(mm)1.50.8----
材質1バイメタル本体:スプリング鋼バイメタル(金属用)、炭素鋼(木工用)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト