17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デプスフィルターカートリッジ VBAシリーズ

通常単価(税別)
2,2615,125特別価格
税込単価
2,4875,638特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ろ過率99%以上です・2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです・10...

詳細を確認
  • 外径(mm)
    63
  • 最高使用温度(℃)
    80
  • 内径(mm)
    28
  • 推奨交換差圧(MPa)
    0.14~0.21
  • 材質1
    ろ材:ポリプロピレン(PP)
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ろ過精度(μm)

長さ(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.5
250
180.000
195-0025
1個
0.5
500
360.000
195-0235
1個
0.5
750
540.000
195-0240
1個
1
250
180.000
195-0026
1個
1
750
540.000
195-0241
1個
3
250
180.000
195-0027
1個
3
500
360.000
195-0237
1個
3
750
540.000
195-0242
1個
5
250
180.000
195-0028
1個
5
500
360.000
195-0238
1個
5
750
540.000
195-0243
1個
10
250
180.000
195-0029
1個
10
500
360.000
195-0239
1個
10
750
540.000
195-0244
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,261
( 2,487 )
1日目
4,2853,743
( 4,117 )
1日目
5,125
( 5,638 )
1日目
2,261
( 2,487 )
1日目
5,125
( 5,638 )
1日目
2,261
( 2,487 )
1日目
4,2853,743
( 4,117 )
1日目
5,125
( 5,638 )
1日目
2,261
( 2,487 )
1日目
4,2853,743
( 4,117 )
1日目
5,125
( 5,638 )
1日目
2,261
( 2,487 )
1日目
4,2853,743
( 4,117 )
1日目
5,125
( 5,638 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ろ過率99%以上です
・2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです
・100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です
・接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています
・21 CFR(食品衛生法規格)に適合しています
・EC指令の食品接触材に適合しています
・極細ポリプロピレン繊維を使用し高いろ過性能です
【用途】
・洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現像液
【材質】
・ろ材:ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デプスフィルターカートリッジ VBAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デプスフィルターカートリッジ VBAシリーズ
デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ
デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ
デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ
デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ 250mmタイプ
活性炭フィルターカートリッジ CMシリーズ
メーカーPARKERPARKERPARKERPARKERPARKERPARKER
通常価格2,261-2,864 -2,280 -3,633 -1,5657,060 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
外径(mm)636367636365
最高使用温度(℃)808080608070
内径(mm)282830282830
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.210.14~0.210.14~0.210.14~0.210.14~0.21-
材質1ろ材:ポリプロピレン(PP)ろ材・コア:ポリプロピレンポリオレフィン複合繊維ろ材:ポリプロピレン(PP)ろ材・コア:ポリプロピレンろ材:ヤシ殻炭

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト