17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

活性炭フィルターカートリッジ CMシリーズ

通常単価(税別)
7,06019,141
税込単価
7,76621,055
通常出荷日:1日目

【特長】・水道水の残留塩素を除去できます・フィルターからの活性炭の漏れがありません・活性炭を密に重点し...

詳細を確認
  • 外径(mm)
    65
  • 最高使用温度(℃)
    70
  • 内径(mm)
    30
  • 材質1
    ろ材:ヤシ殻炭
  • 材質2
    コア:ポリプロピレン
  • 材質3
    エンドキャップ:シリコン
  • 材質4
    不織布:ポリプロピレン/ポリエチレン
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
250
230.000
195-0197
1個
500
460.000
195-0198
1個
750
690.000
195-0199
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,060
( 7,766 )
1日目
14,210
( 15,631 )
1日目
19,141
( 21,055 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水道水の残留塩素を除去できます
・フィルターからの活性炭の漏れがありません
・活性炭を密に重点していますので、接触面積が多くとれます
【材質】
・ろ材:ヤシ殻炭
・コア:ポリプロピレン
・エンドキャップ:シリコン
・不織布:ポリプロピレン/ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

活性炭フィルターカートリッジ CMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
活性炭フィルターカートリッジ CMシリーズ
デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ
精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ
デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ
デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ
デプスフィルターカートリッジ VBAシリーズ
メーカーPARKERPARKERPARKERPARKERPARKERPARKER
通常価格7,060-3,633 -20,884 -2,280 -2,864 -2,261 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
外径(mm)656369676363
最高使用温度(℃)706080808080
内径(mm)302828302828
材質1ろ材:ヤシ殻炭ろ材:ポリプロピレン(PP)ろ材:PESポリオレフィン複合繊維ろ材・コア:ポリプロピレンろ材:ポリプロピレン(PP)
材質2コア:ポリプロピレンガスケット:ポリエチレンコア:ポリプロピレン---

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト