17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ

通常単価(税別)
2,2803,889特別価格
税込単価
2,5084,278特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます・中芯にポリプロピレン、外側にポリエチ...

詳細を確認
  • 外径(mm)
    67
  • 最高使用温度(℃)
    80
  • 内径(mm)
    30
  • 推奨交換差圧(MPa)
    0.14~0.21
  • 材質1
    ポリオレフィン複合繊維
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ろ過精度(μm)

長さ(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1
500
400.000
195-0271
1個
5
500
400.000
195-0272
1個
10
500
400.000
195-0273
1個
25
500
400.000
195-0274
1個
50
500
400.000
195-0275
1個
1
750
600.000
195-0277
1個
5
750
600.000
195-0278
1個
10
750
600.000
195-0279
1個
25
750
600.000
195-0280
1個
50
750
600.000
195-0281
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,280
( 2,508 )
1日目
2,280
( 2,508 )
1日目
2,280
( 2,508 )
1日目
2,280
( 2,508 )
1日目
2,280
( 2,508 )
1日目
3,8893,397
( 3,737 )
1日目
3,8893,397
( 3,737 )
1日目
3,8893,397
( 3,737 )
1日目
3,8893,397
( 3,737 )
1日目
3,8893,397
( 3,737 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます
・中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れております
・熱溶着繊維ですので繊維の脱落がありません
【用途】
・一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ
・各種飲料、仕込み水、洗浄用水
・フィルムコーティング溶液、粘着剤など
【材質】
・ポリオレフィン複合繊維

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ
デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ
デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ
デプスフィルターカートリッジ VBAシリーズ
デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ 250mmタイプ
活性炭フィルターカートリッジ CMシリーズ
メーカーPARKERPARKERPARKERPARKERPARKERPARKER
通常価格2,280-2,864 -3,633 -2,261 -1,5657,060 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
外径(mm)676363636365
最高使用温度(℃)808060808070
内径(mm)302828282830
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.210.14~0.210.14~0.210.14~0.210.14~0.21-
材質1ポリオレフィン複合繊維ろ材・コア:ポリプロピレンろ材:ポリプロピレン(PP)ろ材:ポリプロピレン(PP)ろ材・コア:ポリプロピレンろ材:ヤシ殻炭

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト