17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)【1~10個入り】

通常単価(税別)
7,48611,714特別価格
税込単価
8,23512,885特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です・TIA/EIA...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

タイプ

長さ(m)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0074983921911
OM3
1
27.200
194-9248
1個
0074983922147
OM3
2
31.800
194-9249
1個
0074983922154
OM3
3
36.300
194-9250
1個
0074983922222
OM3
10
81.600
194-9252
1個
0074983793075
OM4
1
27.200
194-9259
1パック

10個入り

0074983795734
OM4
2
31.800
194-9260
1個
0074983793334
OM4
3
36.300
194-9261
1個
0074983795871
OM4
10
81.600
194-9263
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4866,670
( 7,337 )
1日目
7,7866,939
( 7,633 )
1日目
8,0867,202
( 7,922 )
1日目
10,1718,663
( 9,529 )
1日目
9,5938,166
( 8,983 )
1日目
8,0867,209
( 7,930 )
1日目
8,5437,612
( 8,373 )
1日目
11,7149,967
( 10,964 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です
・TIA/EIA-568-C.3に準拠しています
・全数検査済みですので安心してお使いいただけます
【用途】
・光ファイバー通信に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスSC コネクタ付)
光ファイバーパッチコード(デュプレックスLC、デュプレックスSC コネクタ付)
プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード
SPX 両端光コネクタ付コード
SPX 両端光コネクタ付メガネコード(2心)
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット日東工業日東工業
通常価格7,486-7,543 -7,460 -10,68611,500 -11,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目3日目
ケーブル色アクアアクアアクアアクア--
ケーブルタイプ(mm)1.63.01.61.6--
ケーブル径(mm)1.61.61.61.6--
外径(mm)1.61.61.61.6--
アクアアクアアクアアクア--
よく一緒に購入される商品

光ファイバケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト