ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード

型番:

FX2ERQ1Q1SNM010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FX2ERQ1Q1SNM010の仕様・寸法情報

ケーブル色
アクア
JANコード
0074983996797
ケーブルタイプ(mm)
1.6
ケーブル径(mm)
1.6
タイプ
OM3
外径(mm)
1.6
アクア
芯数
2
長さ(m)
10
質量(g)
80.000
トラスココード
194-9258
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FX2ERQ1Q1SNM010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,6869,099
( 10,009 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です
・高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です
・(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造です
・TIA/EIA-568-C.3に準拠しています
【用途】
・光ファイバー通信に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコードの型番FX2ERQ1Q1SNM010のページです。 型番FX2ERQ1Q1SNM010に関する仕様情報を記載しております。
プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード
光ファイバーパッチコード(デュプレックスLC、デュプレックスSC コネクタ付)
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスSC コネクタ付)
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)
自由長FA用光ファイバー
SPX 両端光コネクタ付メガネコード(2心)
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットミスミ日東工業
通常価格10,6867,460 -7,543 -7,486 --11,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目3日目
ケーブル色アクアアクアアクアアクア--
JANコード0074983996797-----
ケーブルタイプ(mm)1.61.63.01.6--
ケーブル径(mm)1.61.61.61.6--
タイプOM3OM3OM3---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光ファイバケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト