17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

差替式ドライバー用専用替軸

通常単価(税別)
3,0994,377
税込単価
3,4094,815

【特長】・差替式ドライバー(32751)の専用替軸です・(+)と(-)の両頭ビ...

詳細情報を確認する
  • 全長(mm)
    232
  • 質量(g)
    64.000
  • 材質1
    スチール
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    刃先

    最小発注数量
    0092644326189
    251-3032
    [[+]]2/[[-]]6.4
    1個
    0092644327131
    251-3029
    [[+]]1/[[-]]4.8
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,377
    ( 4,815 )
    1日目
    3,099
    ( 3,409 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・差替式ドライバー(32751)の専用替軸です
    ・(+)と(-)の両頭ビットになっています
    【材質】
    ・スチール

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    差替式ドライバー用専用替軸のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    差替式ドライバー用専用替軸
    システム6用ボールクランプ式差替ドライバー 専用ビット
    差替式ドライバーセット(BOX)
    差替式ドライバーSMART 替ビット
    差替式ドライバーセット8218
    差替式パワーグリップドライバーセット
    メーカーKLEIN TOOLSWIHAPBスイスツールズFELOPBスイスツールズTONE
    通常価格3,099-1,8637,0071,419 -14,4414,257
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
    全長(mm)232-----
    質量(g)64.000-----
    材質1スチール-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト