17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポスト・イット(R)強粘着ラインノート 630SS-RPYノート 強粘着・罫線入【900個入り】

通常単価(税別)
3,642
税込単価
4,006
通常出荷日:1日目

【特長】・約2倍の粘着力(3M通常粘着比)で、パソコンや電話、キャビネットなどの樹脂面や垂直面など、つ...

詳細を確認
  • パック入数
    90枚×10冊
  • 横(mm)
    75
  • 縦(mm)
    75
  • ビビットイエロー
  • JANコード
    4550309180133
  • 質量(g)
    444.000
  • トラスココード
    256-9190
  • 材質1
    本体:紙
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系

型番:

6301SS-YN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (900個入り)

6301SS-YNの仕様・寸法情報

パック入数
90枚×10冊
横(mm)
75
縦(mm)
75
ビビットイエロー
JANコード
4550309180133
質量(g)
444.000
トラスココード
256-9190
材質1
本体:紙
材質2
粘着剤:アクリル系
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6301SS-YN
最小発注数量
1パック

900個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,642
( 4,006 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・約2倍の粘着力(3M通常粘着比)で、パソコンや電話、キャビネットなどの樹脂面や垂直面など、つきにくかった場所にもしっかり貼れてはがれにくい製品です
【用途】
・パソコンのフレームや段ボールに
・垂直面に
【材質】
・本体:紙
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポスト・イット(R)強粘着ラインノート 630SS-RPYノート 強粘着・罫線入の型番6301SS-YNのページです。 型番6301SS-YNに関する仕様情報を記載しております。
ポスト・イット(R)強粘着ラインノート 630SS-RPYノート 強粘着・罫線入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポスト・イット(R)強粘着ラインノート 630SS-RPYノート 強粘着・罫線入
ポスト・イット(R) ノート 強粘着
ポスト・イット(R) ふせん 強粘着
強粘着ノート 増量パック
強粘着ふせん マルチカラー
強粘着見出し マルチカラー 増量パック
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格3,6423,6423,5114,3203,9272,877
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
パック入数90枚×10冊90枚×10冊90枚×20冊---
横(mm)757525752515
縦(mm)757575757550
ビビットイエロービビットイエロービビットイエロー---
JANコード455030918013345503091801024550309180119---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト