ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

LENOX セーバーソーブレード 山数4~18 20494B614R

通常単価(税別)
9,984
税込単価
10,982

【特長】・独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能に...

詳細情報を確認する
  • 厚さ(mm)
    0.9
  • 切断能力(mm)鉄
    3~6
  • JANコード
    0082472204940
  • 質量(g)
    425.000
  • トラスココード
    216-1300
  • 材質1
    バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)
  • 切断能力(mm)非鉄金属
    3~9
  • 切断能力(mm)ステンレス
    3~6
  • 切断能力(mm)非鉄金属鋼材
    3.0~9.0
  • 山数
    14
  • 全長(mm)
    150
  • 幅(mm)
    19
  • 有効刃長(mm)
    130

ご注意

  • 作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
  • 電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。

型番:

20494B614R
解除
    数量:

    20494B614Rの仕様・寸法情報

    厚さ(mm)
    0.9
    切断能力(mm)鉄
    3~6
    JANコード
    0082472204940
    質量(g)
    425.000
    トラスココード
    216-1300
    材質1
    バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)
    切断能力(mm)非鉄金属
    3~9
    切断能力(mm)ステンレス
    3~6
    切断能力(mm)非鉄金属鋼材
    3.0~9.0
    山数
    14
    全長(mm)
    150
    幅(mm)
    19
    有効刃長(mm)
    130
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    20494B614R
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,984
    ( 10,982 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。
    【用途】
    ・ステンレス・鉄・非鉄金属に。
    【材質】
    ・バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)

    ご注意

    • 作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
    • 電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LENOX セーバーソーブレード 山数4~18 20494B614Rの型番20494B614Rのページです。 型番20494B614Rに関する仕様情報を記載しております。
    LENOX セーバーソーブレード 山数4~18 20494B614Rのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LENOX セーバーソーブレード 山数4~18 20494B614R
    LENOX エアーソーブレード 432T-EX
    LENOX エアーソーブレード 324T-EX
    LENOX エアーソーブレード 432T
    LENOX エアーソーブレード B418T
    LENOX エアーソーブレード 424T
    メーカーレノックスレノックスレノックスレノックスレノックスレノックス
    通常価格9,9846,2005,7003,10013,2003,100
    通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目4日目
    厚さ(mm)0.90.650.650.650.650.65
    切断能力(mm)鉄3~6~1.61.6~3.2~1.62.0~5.01.6~3.2
    JANコード008247220494000824722047280082472204148008247220428500824722042300082472204278
    質量(g)425.00046422511525
    トラスココード216-1300106-0035106-0033106-1525106-0031106-0036

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました