17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

金属専用ダイヤモンドホイール"メタルマックス"

通常単価(税別)
27,30032,175
税込単価
30,03035,393
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・あらゆる鉄製品の切断に最適なダイアモンドカッターです【用途】・(モルタルライニング・ダクタイ...

詳細を確認
  • 電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径(mm)

最高使用回転数(rpm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
305
6200
4536178992251
1385.000
217-3892
1個
357
5300
4536178992268
1930.000
217-3833
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,300
( 30,030 )
4日目
32,175
( 35,393 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる鉄製品の切断に最適なダイアモンドカッターです
【用途】
・(モルタルライニング・ダクタイル)鋳鉄管や薄鉄、ステンレス鋼、鉄筋、鋳物、鋼板、非鉄材などあらゆる金属製品の切断
【材質】
・プレート:スチール製

ご注意

  • 電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属専用ダイヤモンドホイール"メタルマックス"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属専用ダイヤモンドホイール"メタルマックス"
ダイヤモンドカッターNEWタイル専用
ダイヤモンドカッターNEW瓦専用
ダイヤモンドカッタータイル専用
電着ダイヤモンドホイール(窯業サイディング専用)
スタータイル タイル専用
メーカーレノックスアイウッドアイウッドアイウッドロブテックスアイウッド
通常価格27,300-4,4403,690 -3,69010,201 -5,550
通常出荷日1日目〜6日目6日目6日目1日目〜6日目
穴径(mm)30.5-----
刃厚(mm)3.7-----
付属リング穴径(mm)20/22/25.4-----
材質1プレート:スチール製-----

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト