17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーン&パドロック ステンレスチェーン

通常単価(税別)
3,5745,003特別価格
税込単価
3,9315,503特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・対象物をキズつけにくいビニールコーティングです・両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です...

詳細を確認
  • 材質1
    チェーンカバー:ビニール
  • 材質2
    チェーン・両端リング:ステンレスSUS304
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ツル径(mm)

B(mm)

タイプ

幅(mm)

C(mm)

付属鍵本数(本)

質量(g)

材質3

材質4

最小発注数量
4994421259351
249-6815
4.8
16
シリンダー錠
33
18.4
3
337.000
シリンダー錠本体:真鍮
キー:真鍮・ニッケルメッキ
1個
4994421309407
249-6814
6
25.9
ダイヤル錠
40
21.6
-
474.000
シリンダー錠本体:真鍮
-
1個
4994421359303
249-6816
5.6
18
シリンダー錠
32
16.1
3
351.000
シリンダー錠本体:ステンレス(SUS304)
キー:真鍮・ニッケルメッキ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,574
( 3,931 )
1日目
5,0033,440
( 3,784 )
1日目
4,9403,710
( 4,081 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対象物をキズつけにくいビニールコーティングです
・両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です
【用途】
・門扉・建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に
【材質】
・チェーンカバー:ビニール
・チェーン・両端リング:ステンレスSUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーン&パドロック ステンレスチェーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーン&パドロック ステンレスチェーン
チェーン&パドロック
ワイヤー&パドロック ダイヤル錠
ワイヤー&パドロック 同一鍵・番号指定なしタイプ
シリンダ南京錠(ツル長タイプ・ステンレス製・同一鍵・番号指定なしタイプ)
ロックアウト用パドロック
メーカーSOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)パンドウイット
通常価格3,574-2,7191,805 -1,621 -2,853 -4,274 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
材質1チェーンカバー:ビニールチェーン:鉄・ビニールコートワイヤー:鉄・ビニールコートワイヤー:鉄・ビニールコート本体:真鍮 ツル:ステンレス(SUS304)●鍵:真鍮-
材質2チェーン・両端リング:ステンレスSUS304両端リング:鉄スリーブ:アルミニウムスリーブ:アルミニウム--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト