ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カイスイマレン ジャンボステーション Jシリーズ |
|
ミスミ ヘルメットラック |
|
リス キャスターペール 45C2(2輪) |
|
ミスミ 薄型オイル吸着シート【10個入り】 |
【特長】
・充電式ドリルドライバを動力として使用
・電源不要の為使用環境を選びません
・ワイヤー先端に取り付けたチェーンノッカーが回転し、効率よくパイプを清掃します
・メンテナンス性が向上しました
【用途】
・配管清掃
【材質】
・本体:樹脂
・ケーブル:鉄
【特長】
本体及び一部付属品(充電ドライバは含まれていません)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日立
業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L)7
0通常価格(税別):29,412円

E-Value
乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL
4.8通常価格(税別):7,812円

マキタ
充電式クリーナCL181FD
0通常価格(税別):9,975円~

マキタ
充電式クリーナ 紙パック式 CL142FDRFW
4.5通常価格(税別):27,949円

E-Value
乾湿両用掃除機10L EVC-100P
4.3通常価格(税別):6,125円

日立
クリーンルーム用掃除機 乾式 CV-G104C
4通常価格(税別):88,164円

マキタ
乾湿両用 集じん機 M442
4通常価格(税別):27,369円

日立アプライアンス
クリーンルーム用掃除機用フィルター
0通常価格(税別):2,975円

マキタ
充電式クリーナCL108FD
0通常価格(税別):7,700円~