17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘッドライト・樹脂用コーティング剤"ガラスプロテクトUV"

通常単価(税別)
5,3143,440
税込単価
5,8453,784
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします・チタン配合により強靭な硬化ガラス質被...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    35
  • JANコード
    4979782049056
  • 質量(g)
    31.500
  • トラスココード
    248-5304
  • 材質1
    主成分:炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコール、エタノール、有機ケイ素化合物

型番:

BZ75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BZ75の仕様・寸法情報

容量(ml)
35
JANコード
4979782049056
質量(g)
31.500
トラスココード
248-5304
材質1
主成分:炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコール、エタノール、有機ケイ素化合物
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BZ75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3143,440
( 3,784 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします
・チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します
・紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます
【用途】
・ヘッドライト用コーティング剤:ホイール、未塗装樹脂パーツコーティング剤
【材質】
・主成分:炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコール、エタノール、有機ケイ素化合物

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッドライト・樹脂用コーティング剤"ガラスプロテクトUV"の型番BZ75のページです。 型番BZ75に関する仕様情報を記載しております。
ヘッドライト・樹脂用コーティング剤"ガラスプロテクトUV"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッドライト・樹脂用コーティング剤"ガラスプロテクトUV"
自動車ガラス用油膜取り・撥水コート ルックス ウィンドウ デュアル 80ml
スプレーベルトワックス
プロスペックナノハードクリアー
ピカール カートリートメント 4L
プロスペックナノハード
メーカー横浜油脂工業呉工業大澤ワックスソフト99コーポレーション日本磨料工業ソフト99コーポレーション
通常価格5,3141,5001,3431,0841,681 -1,132
通常出荷日1日目4日目3日目1日目4日目1日目
容量(ml)35-----
JANコード4979782049056-----
質量(g)31.500-----
トラスココード248-5304-----
材質1主成分:炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコール、エタノール、有機ケイ素化合物-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト