17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐スパッタ用エアホース TSTS

通常単価(税別)
37,99752,611特別価格
税込単価
41,79757,872特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。...

詳細を確認
  • 使用温度範囲(℃)
    -5℃~+60℃
  • 材質1
    耐火花配合特殊エラストマー
  • 全長(m)
    100
  • 最高使用圧力(MPa)
    1.5
  • 接続継手
    ホースのみ
  • 使用流体
    空気

ご注意

  • スパッタを完全に防ぐ商品ではございません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

内径(mm)

肉厚(mm)

最小発注数量
4989999807202
207-5682
5700.0
10
6.5
1.75
1個
4989999807240
207-5686
8300.0
12.5
8.5
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,99730,815
( 33,897 )
4日目
52,61141,804
( 45,984 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。
・特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
【用途】
・溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用
【材質】
・耐火花配合特殊エラストマー

ご注意

  • スパッタを完全に防ぐ商品ではございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐スパッタ用エアホース TSTSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐スパッタ用エアホース TSTS
高圧エアーリール リール付
耐スパッタ用エアホース
高圧エアーホース
耐寒PVCエアーホース
スパークガードホース ホースのみ TSGHシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格37,997-36,771-6,679 -7,094 -19,749 -
通常出荷日1日目〜1日目お見積り1日目1日目〜1日目
使用温度範囲(℃)-5℃~+60℃-5~60-5~60-5~60-40~50-5~60
材質1耐火花配合特殊エラストマー塩ビ系特殊エラストマー耐火花配合特殊エラストマー塩ビ系特殊エラストマーポリ塩化ビニル(PVC)-
全長(m)10030---50
最高使用圧力(MPa)1.54.01.54.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト