17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶接トーチスタンド マグトーチ

通常単価(税別)
4,760
税込単価
5,236
通常出荷日:1日目

【特長】・アイデア次第で様々な使い方ができるマグネット式トーチスタンドです・強磁力のマグネットで作業台...

詳細を確認
  • JANコード
    4991945034112
  • 質量(g)
    490.000
  • トラスココード
    426-6204
  • 材質1
    鉄、磁石
  • 吸着力(N)
    110

型番:

P-826
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-826の仕様・寸法情報

JANコード
4991945034112
質量(g)
490.000
トラスココード
426-6204
材質1
鉄、磁石
吸着力(N)
110
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-826
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,760
( 5,236 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイデア次第で様々な使い方ができるマグネット式トーチスタンドです
・強磁力のマグネットで作業台のあらゆる位置に取り付け可能です
・トーチ差し込み部分の角度は可変可能です
・ホルダーには溶接棒やタングステン電極棒等をストックすることもできます
【用途】
・各種溶接トーチ(MMA/MIG/TIG)の保持スタント゛に
・各種消耗品、使用道工具などのスタンドに
【材質】
・鉄、磁石

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接トーチスタンド マグトーチの型番P-826のページです。 型番P-826に関する仕様情報を記載しております。
溶接トーチスタンド マグトーチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接トーチスタンド マグトーチ
溶接用マグネットマグホールド
溶接用マグネット マグホールド マグアース
溶接用マグネット
溶接用マグネウェルダ
溶接用マグネット TMLD
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造トラスコ中山新潟精機(SK)トラスコ中山
通常価格4,76013,0539,0594,656 -3,500 -2,102 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜2日目〜1日目
JANコード499194503411249919450339554991945033412---
質量(g)490.0001150270---
トラスココード426-6204377-7379252-2476---
材質1鉄、磁石本体:スチール本体:スチール---
吸着力(N)110-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト