17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

結束バンド用固定具 屋内用【100個入り】

通常単価(税別)
4,3268,200特別価格
税込単価
4,7599,020特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材...

詳細を確認
  • 接着面の水分や汚れは除去してください。
  • テープは5~40℃の範囲で貼ってください。
  • 低温下で貼る場合は、粘着力が低下しますので、テープおよび貼付する部分を温めてください。
  • 屋内用(MT-XX EX)については、屋外で使用しないでください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

横(mm)

高さ(mm)

使用結束バンド幅(mm)

縦(mm)

質量(g)

材質1

材質2

ねじ穴(mm)

最小発注数量
乳白
4550309282790
501-0199
19
5.7
4.3以下
19
90.000
本体:ナイロン66
粘着剤:アクリル系
3,4
1パック

100個入り

乳白
4550309284107
501-0200
30
7.4
7.9以下
25
230.000
本体:ナイロン66
粘着剤:アクリル系
4.5
1パック

100個入り

4550309284114
501-0201
19
5.7
4.3以下
19
90.000
本体:ナイロン66
粘着剤:アクリル系
3,4
1パック

100個入り

4550309284121
501-0198
30
7.4
7.9以下
25
230.000
本体:ナイロン66
粘着剤:アクリル系
4.5
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,326
( 4,759 )
1日目
8,2005,134
( 5,647 )
1日目
5,0763,177
( 3,495 )
1日目
7,6766,724
( 7,396 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です
・ネジ止め用穴付きです
・結束バンドを任意の場所の固定に
【材質】
・本体:ナイロン66
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 接着面の水分や汚れは除去してください。
  • テープは5~40℃の範囲で貼ってください。
  • 低温下で貼る場合は、粘着力が低下しますので、テープおよび貼付する部分を温めてください。
  • 屋内用(MT-XX EX)については、屋外で使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド用固定具 屋内用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンド用固定具 屋内用
結束バンド用固定具
タイマウント(結束バンド固定具)
結束バンド 結束バンド固定具(46ナイロン)
粘着テープ付きマウントベース(屋内用)
ネジ式結束バンド固定具
メーカースリーエムジャパンKSSパンドウイットミスミJAPPYデンカエレクトロン
通常価格4,326-1,632 -3,617 -7,6831,992 -295 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜4日目
テープアクリル系-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト