17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレッチマスク【30個入り】

通常単価(税別)
2,946
税込単価
3,241
通常出荷日:1日目

【特長】・極細繊維フィルターで、細かい粉じんの捕集効果に優れます・マスク中央部のスペースキーパーが口元...

詳細を確認
  • 構造
    4層
  • JANコード
    4905429250882
  • トラスココード
    578-8228
  • 質量(g)
    150.000
  • 横(mm)
    175
  • 縦(mm)
    95
  • BFE(細菌ろ過効率)
    99%
  • PFE(微粒子ろ過効率)
    99%
  • VFE(ウィルス飛沫ろ過効率)
    99%

型番:

FV-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

FV-Rの仕様・寸法情報

構造
4層
JANコード
4905429250882
トラスココード
578-8228
質量(g)
150.000
横(mm)
175
縦(mm)
95
BFE(細菌ろ過効率)
99%
PFE(微粒子ろ過効率)
99%
VFE(ウィルス飛沫ろ過効率)
99%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FV-R
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,946
( 3,241 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極細繊維フィルターで、細かい粉じんの捕集効果に優れます
・マスク中央部のスペースキーパーが口元に空間を作り、顔への圧迫・息苦しさを軽減します
・新開発の極細繊維フィルター+プレフィルターの4層構造ハイグレードタイプです
・JIS T 9001 一般用マスクの規格に適合
【用途】
・製造現場における微小粒子・埃の吸入防止に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレッチマスクの型番FV-Rのページです。 型番FV-Rに関する仕様情報を記載しております。
ストレッチマスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレッチマスク
クラレ ストレッチマスクAC-40 40枚×5箱 (200枚入)
クラレ ストレッチマスクEF (1Cs(箱)=20箱×50枚入(1000枚)
フィットマスク
ソフトマスク
活性炭マスク (50枚入)
メーカークラレクラフレックスクラレクラフレックスクラレクラフレックス東京メディカル東京メディカルアイテックス
通常価格2,94635,31021,333387416 -4,586
通常出荷日1日目15日目2日目4日目1日目1日目
構造4層-----
JANコード49054292508824905429241149----
トラスココード578-8228556-7823----
質量(g)150.000200.000----
横(mm)175-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト