ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

イヤな虫ゼロデナイトくん煙剤

通常単価(税別)
2,846
税込単価
3,131
通常出荷日:1日目

【特長】・薬剤がすみずみまで行き渡るので、効きめを重視する方におすすめです・すみずみまで効く!家中まる...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 煙を吸い込まないように注意する。万一吸い込んだ場合、咳き込み、のど痛、頭痛、気分不快などを生じることがある。
  • 特にアレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人、病人、妊婦、子供は煙を吸い込んだり、薬剤に触れたりしない。
  • 使用開始後、必ず2時間以上経過してから部屋に入り、換気する。
  • 換気の際、刺激に敏感な人は煙を吸い込むと激しく咳き込み、嘔吐したり、呼吸が苦しくなることがある。
詳細を確認

型番:

052414
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

052414の仕様・寸法情報

商品タイプ
殺虫剤
効果持続目安
6~8畳
JANコード
4901080052414
質量(g)
170.000
トラスココード
376-9148
材質1
使用薬剤:メタアルデヒド、ジノテフラン

型番リスト

表示件数
型番
052414
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,846
( 3,131 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薬剤がすみずみまで行き渡るので、効きめを重視する方におすすめです
・すみずみまで効く!家中まるごと駆除効果キープします
・ミクロの粒子が部屋のすみずみまでしっかり行き渡り、害虫をまるごと駆除します
・有効成分テネべナール(一般名:ブロフラニリド)配合で、1年間、害虫のいない空間が続きます
・(使用環境により異なります)
・有効成分(ピレスロイド系)が効きにくい害虫までしっかり駆除できます
・水を使うタイプなので部屋を汚さず、ニオイも残りません
・経験したことがない効果の持続を実感できます
【用途】
・ムカデ、ショウジョウバエ、チョウバエ、アリ、クモ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、キクイムシ、コナナガシンクイなどの50種以上の不快害虫の駆除
【材質】
・使用薬剤:メタアルデヒド、ジノテフラン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 煙を吸い込まないように注意する。万一吸い込んだ場合、咳き込み、のど痛、頭痛、気分不快などを生じることがある。
  • 特にアレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人、病人、妊婦、子供は煙を吸い込んだり、薬剤に触れたりしない。
  • 使用開始後、必ず2時間以上経過してから部屋に入り、換気する。
  • 換気の際、刺激に敏感な人は煙を吸い込むと激しく咳き込み、嘔吐したり、呼吸が苦しくなることがある。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イヤな虫ゼロデナイトくん煙剤の型番052414のページです。 型番052414に関する仕様情報を記載しております。
イヤな虫ゼロデナイトくん煙剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イヤな虫ゼロデナイトくん煙剤
どこでもつかえるアースノーマット つめかえ
どこでもつかえるアースノーマット
ハニカム防虫ファンAC
イヤな虫ゼロデナイト1プッシュ
アースレッド イヤな虫用
メーカーアース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬
通常価格2,8461,7642,36718,2683,8892,142
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ殺虫剤殺虫器殺虫器-殺虫剤殺虫剤
効果持続目安6~8畳-90日(1日8時間使用)60日(1日24時間使用)--
JANコード490108005241449010800540124901080054418490108066171549010800523154901080422217
質量(g)170.00035.000250.000600.000150.000210.000
トラスココード376-9148376-9118376-9116240-2254376-9171405-3799

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト