17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)

通常単価(税別)
8,314
税込単価
9,145
通常出荷日:1日目

【特長】・一本で8サイズOK( 8、 10、 12、 13、 14、 15、 17、 19mm)・六角...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    160
  • JANコード
    4937897057786
  • 質量(g)
    245.000
  • トラスココード
    424-5441
  • 材質1
    スチール

型番:

DR-0819S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DR-0819Sの仕様・寸法情報

全長(mm)
160
JANコード
4937897057786
質量(g)
245.000
トラスココード
424-5441
材質1
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DR-0819S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,314
( 9,145 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一本で8サイズOK( 8、 10、 12、 13、 14、 15、 17、 19mm)
・六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ
・90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる
・全長160mmのショートタイプ
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)の型番DR-0819Sのページです。 型番DR-0819Sに関する仕様情報を記載しております。
マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)
8機能マルチレンチ
ギアレンチ(ショートタイプ)
ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
8mm 四角ソケットキー
ギアレンチ フレックスショートタイプ
メーカージェフコムSK-11スーパーツールトラスコ中山エスコスーパーツール
通常価格8,3146,2271,212 -8049151,960 -
通常出荷日1日目21日目1日目在庫品1日目1日目1日目
全長(mm)160-----
JANコード4937897057786-----
質量(g)245.000-----
トラスココード424-5441-----
材質1スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト