ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

金型カプラ ふっ素ゴムFKM(おねじ取付用)

型番:

K-02SF-BRASS-FKM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-02SF-BRASS-FKMの仕様・寸法情報

トラスココード
814-7686
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水、温油
相手側取付サイズ
R1/4
耐圧力(MPa)
1.5
JANコード
4992338044893
質量(g)
57.000
材質1
真鍮
材質2
シール:ふっ素ゴム(FKM)
適合カプラ
金型カプラ
グリーン購入法適合品
適合
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K-02SF-BRASS-FKM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,806
( 3,087 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金型冷却水のホース接続・分離がスピーディーにできます
【用途】
・金型冷却水口用
【材質】
・真鍮
・シール:ふっ素ゴム(FKM)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型カプラ ふっ素ゴムFKM(おねじ取付用)の型番K-02SF-BRASS-FKMのページです。 型番K-02SF-BRASS-FKMに関する仕様情報を記載しております。
金型カプラ ふっ素ゴムFKM(おねじ取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金型カプラ ふっ素ゴムFKM(おねじ取付用)
金型カプラ(おねじ取付用)
金型カプラ(めねじ取付用)
金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)
金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)
金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格2,8062,4512,451 -2,8266782,826
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード814-7686113-2750-777-9739777-9704777-9755
最高使用圧力(MPa)111111
使用流体水、温油水、温油水、温油水、温油水、温油水、温油
相手側取付サイズR1/4R1/4-R3/8R3/8Rc3/8
耐圧力(MPa)1.51.51.51.51.51.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト