17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

レバーロックカプラ(ホース取付用)

通常単価(税別)
5,9278,655特別価格
税込単価
6,5209,521特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・軽いレバー操作で、流体配管を接続(ロック)・切り離し、液体・気体・粉体など、さまざまな流体搬...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

適合ホースサイズ(インチ)

最小発注数量
120-7202
4992338798178
320.000
3/4
1個
120-7237
4992338798192
420.000
1
1個
120-7261
4992338798215
700.000
1 1/4
1個
120-7296
4992338032081
720
1 1/2
1個
120-7326
4992338032098
870.000
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9274,302
( 4,732 )
1日目
7,0855,616
( 6,178 )
1日目
8,5466,774
( 7,451 )
1日目
8,6556,861
( 7,547 )
1日目
8,400
( 9,240 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽いレバー操作で、流体配管を接続(ロック)・切り離し、液体・気体・粉体など、さまざまな流体搬送ニーズに適応
・接続寸法は米軍規格A-A-59326に準拠
【材質】
・本体:銅合金
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーロックカプラ(ホース取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバーロックカプラ(ホース取付用)
レバーロックカプラ(おねじ取付用)
レバーロックカプラ(プラグ用キャップ)
スモールカプラプラグ(ホース取付用)
スモールカプラソケット(ホース取付用)
TSPカプラ(ホース取付用プラグ)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格5,927-5,886 -5,070 -8332,8921,000 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
最高使用圧力(MPa)1.81.81.811-
使用温度範囲(℃)-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80
使用流体水・作動油・空気・粉体水・作動油・空気・粉体水・作動油・空気・粉体空気、水空気、水水、作動油、薬品、空気、ガス
耐圧力(MPa)2.72.72.71.51.5-
材質1本体:銅合金本体:銅合金本体:銅合金本体:真鍮(クロムメッキ)本体:真鍮(クロムメッキ)本体:真鍮

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト