17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

レバーロックカプラ(プラグ用キャップ)

通常単価(税別)
5,0707,848
税込単価
5,5778,633

【特長】・軽いレバー操作で、流体配管を接続(ロック)・切り離し、液体・気体・粉...

詳細情報を確認する
  • 最高使用圧力(MPa)
    1.8
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~80
  • 使用流体
    水・作動油・空気・粉体
  • 耐圧力(MPa)
    2.7
  • 材質1
    本体:銅合金
  • 材質2
    シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
未確定:候補が5型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    相手側取付サイズ(インチ)

    最小発注数量
    120-7504
    4992338036355
    220.000
    3/4
    1個
    120-7539
    4992338036379
    315.000
    1
    1個
    120-7563
    4992338036393
    610
    1 1/4
    1個
    120-7598
    4992338032326
    645.000
    1 1/2
    1個
    120-7628
    4992338032333
    830.000
    2
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,070
    ( 5,577 )
    1日目
    6,061
    ( 6,667 )
    1日目
    7,478
    ( 8,226 )
    1日目
    7,848
    ( 8,633 )
    1日目
    7,038
    ( 7,742 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽いレバー操作で、流体配管を接続(ロック)・切り離し、液体・気体・粉体など、さまざまな流体搬送ニーズに適応
    ・接続寸法は米軍規格A-A-59326に準拠
    【材質】
    ・本体:銅合金
    ・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    レバーロックカプラ(プラグ用キャップ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    レバーロックカプラ(プラグ用キャップ)
    レバーロックカプラ(ホース取付用)
    レバーロックカプラ(おねじ取付用)
    TSPカプラ(ホース取付用プラグ)
    TSPカプラ(めねじ取付用プラグ)
    ツイストプラグ(おねじ取付用)
    メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
    通常価格5,070-5,927 -5,886 -1,000 -1,000 -4,677
    通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
    最高使用圧力(MPa)1.81.81.8--1
    使用温度範囲(℃)-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80-20~60
    使用流体水・作動油・空気・粉体水・作動油・空気・粉体水・作動油・空気・粉体水、作動油、薬品、空気、ガス水、作動油、薬品、空気、ガス空気
    耐圧力(MPa)2.72.72.7--1.5
    材質1本体:銅合金本体:銅合金本体:銅合金本体:真鍮本体:真鍮本体:鋼鉄(ニッケルメッキ)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト