17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

210カプラ(プラグ)

通常単価(税別)
3,0298,063特別価格
税込単価
3,3328,869特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・最高使用圧力20.6MPaの普及型油圧カプラです・圧力損失も少なく油圧機器に適応します【材質...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

使用温度範囲(℃)

相手側取付サイズ

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

最小発注数量
777-8503
-20~80
R1/4
4992338032944
39.000
本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)
シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1個
777-8520
-20~80
R3/8
4992338032951
57.000
本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
-
1個
814-7728
-20~80℃
R1/2
4992338033255
90.000
本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
-
1個
777-8546
-20~80
R3/4
4992338033279
195.000
本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
-
1個
777-8562
-20~80
R1
4992338033293
293.000
本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,029
( 3,332 )
1日目
3,707
( 4,078 )
1日目
4,9984,031
( 4,434 )
1日目
5,7505,060
( 5,566 )
1日目
8,063
( 8,869 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高使用圧力20.6MPaの普及型油圧カプラです
・圧力損失も少なく油圧機器に適応します
【材質】
・本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

210カプラ(プラグ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
210カプラ(プラグ)
350カプラ(プラグ)
TSPカプラ(ホース取付用プラグ)
SPカプラ typeAプラグ
TSPカプラ(めねじ取付用プラグ)
450Bカプラ(プラグ)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格3,029-6,235 -1,000 -1,323 -1,000 -3,707
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
最高使用圧力(MPa)20.634.5---44.1
使用流体作動油作動油水、作動油、薬品、空気、ガス水、薬品、空気、ガス、作動油水、作動油、薬品、空気、ガス作動油
耐圧力(MPa)31.051.5---68.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト