17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スモールカプラソケット(ホース取付用)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質2

相手側ホースサイズ(mm)

最小発注数量
397-6203
4992338663216
26.500
シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
ポリアミドホースφ4×φ6
1個
397-6220
4992338663223
27.000
シール:ニトリルゴム(NBR)
ポリアミドホースφ4.5×φ6、ウレタンホースφ4×φ6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,892
( 3,181 )
1日目
2,892
( 3,181 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプ
・小型・モジュール化が進む分野に適しています
・低圧用
【材質】
・本体:真鍮(クロムメッキ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールカプラソケット(ホース取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールカプラソケット(ホース取付用)
スモールカプラソケット(おねじ取付用)
レバーロックカプラ(ホース取付用)
スモールカプラプラグ(ホース取付用)
TSPカプラ(ホース取付用プラグ)
フルブローカプラソケット(ゴムホース取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格2,8922,4515,927 -8331,000 -5,668 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
最高使用圧力(MPa)111.81-1.5
使用温度範囲(℃)-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80-20~60
使用流体空気、水空気、水水・作動油・空気・粉体空気、水水、作動油、薬品、空気、ガス空気
耐圧力(MPa)1.51.52.71.5-2
材質1本体:真鍮(クロムメッキ)本体:真鍮(クロムメッキ)本体:銅合金本体:真鍮(クロムメッキ)本体:真鍮本体:アルミ合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト