17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

フラットフェイスカプラF35型(プラグ)

通常単価(税別)
5,90813,400特別価格
税込単価
6,49914,740特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・フラットな接続面でダスト対策をします・カプラ分離時の液だれも従来の半分以下に減少します【材質...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

相手側取付サイズ

JANコード

質量(g)

材質2

最小発注数量
777-9356
R1/4
4992338421274
106.000
シールゴム:フッ素ゴム(FKM)
1個
777-9372
R3/8
4992338179069
190
シールゴム:フッ素ゴム(FKM)
1個
777-9399
R1/2
4992338179083
290.000
シールゴム:フッ素ゴム(FKM)
1個
777-9411
R3/4
4992338179106
460.000
シールゴム:フッ素ゴム(FKM)
1個
777-9437
R1
4992338179120
1000.000
シールゴム:フッ素ゴム(FKM)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9085,196
( 5,716 )
1日目
6,1865,437
( 5,981 )
1日目
6,4215,642
( 6,206 )
1日目
9,150
( 10,065 )
1日目
13,400
( 14,740 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットな接続面でダスト対策をします
・カプラ分離時の液だれも従来の半分以下に減少します
【材質】
・本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)
・シールゴム:フッ素ゴム(FKM)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットフェイスカプラF35型(プラグ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットフェイスカプラF35型(プラグ)
フラットフェイスカプラFF型(プラグ)
レバーロックカプラ(プラグ用キャップ)
TSPカプラ(ホース取付用プラグ)
金型カプラ(めねじ取付用)
金型カプラ(めねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格5,908-9,338 -5,070 -1,000 -2,451 -452 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
最高使用圧力(MPa)35.035.01.8-11
使用温度範囲(℃)-20~180-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80
使用流体作動油作動油水・作動油・空気・粉体水、作動油、薬品、空気、ガス水、温油水、温油
耐圧力(MPa)52.552.52.7-1.51.5
材質1本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)本体:特殊鋼(無電解ニッケルりんメッキ)本体:銅合金本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト