17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

"280カプラ"(プラグ)

通常単価(税別)
3,0948,413特別価格
税込単価
3,4039,254特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・最高使用圧力27.5~31.5MPaの高圧化に対応の普及型油圧カプラです・圧力損失も少なく油...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

最高使用圧力(MPa)

相手側取付サイズ

耐圧力(MPa)

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

最小発注数量
777-8589
31.5
R1/4
47.3
4992338548605
35.000
本体:特殊鋼(ユニクロメッキ:シルバー色)
シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1個
777-8601
31.5
R3/8
47.3
4992338548629
59.000
本体:特殊鋼(ユニクロメッキ:シルバー色)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
-
1個
777-8627
27.5
R1/2
41.3
4992338548643
115.000
本体:特殊鋼(ユニクロメッキ:シルバー色)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
-
1個
777-8643
27.5
R3/4
41.3
4992338548650
178.000
本体:特殊鋼(ユニクロメッキ:シルバー色)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
-
1個
777-8660
27.5
R1
41.3
4992338548674
331.000
本体:特殊鋼(ユニクロメッキ:シルバー色)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,094
( 3,403 )
1日目
3,916
( 4,308 )
1日目
4,9153,961
( 4,357 )
1日目
6,3725,609
( 6,170 )
1日目
8,413
( 9,254 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高使用圧力27.5~31.5MPaの高圧化に対応の普及型油圧カプラです
・圧力損失も少なく油圧機器に適応します
【材質】
・本体:特殊鋼(ユニクロメッキ:シルバー色)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"280カプラ"(プラグ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"280カプラ"(プラグ)
350カプラ(プラグ)
TSPカプラ(ホース取付用プラグ)
SPカプラ typeAプラグ
TSPカプラ(めねじ取付用プラグ)
450Bカプラ(プラグ)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格3,094-6,235 -1,000 -1,323 -1,000 -3,707
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
使用温度範囲(℃)-20~80-20~180-20~80-20~80-20~80-20~80
使用流体作動油作動油水、作動油、薬品、空気、ガス水、薬品、空気、ガス、作動油水、作動油、薬品、空気、ガス作動油
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト