17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

450Bカプラ(プラグ)

  • トラスココード
    777-8937
  • 最高使用圧力(MPa)
    44.1
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~80
  • 使用流体
    作動油
  • 相手側取付サイズ
    R3/8
  • 耐圧力(MPa)
    68.6
  • JANコード
    4992338833978
  • 質量(g)
    95.000
  • 材質1
    本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)

型番:

450B-3P-STEEL
解除
    数量:

    450B-3P-STEELの仕様・寸法情報

    トラスココード
    777-8937
    最高使用圧力(MPa)
    44.1
    使用温度範囲(℃)
    -20~80
    使用流体
    作動油
    相手側取付サイズ
    R3/8
    耐圧力(MPa)
    68.6
    JANコード
    4992338833978
    質量(g)
    95.000
    材質1
    本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    450B-3P-STEEL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,707
    ( 4,078 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バルブは耐久性に優れたメタルタッチ方式です
    【材質】
    ・本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    450Bカプラ(プラグ)の型番450B-3P-STEELのページです。 型番450B-3P-STEELに関する仕様情報を記載しております。
    450Bカプラ(プラグ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    450Bカプラ(プラグ)
    SPカプラ typeAプラグ 大流量タイプ
    金型カプラ(めねじ取付用)
    金型カプラ(おねじ取付用)
    ツイストプラグ(おねじ取付用)
    金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)
    メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
    通常価格3,7072,477 -2,451 -2,4514,6772,826
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
    トラスココード777-8937--113-2750814-8023777-9755
    最高使用圧力(MPa)44.1-1111
    使用温度範囲(℃)-20~80--20~80-20~80-20~60-20~80
    使用流体作動油水、薬品、空気、ガス、作動油水、温油水、温油空気水、温油
    相手側取付サイズR3/8--R1/4G1/4Rc3/8
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました