17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ロックカプラ200(スイベル機構付タイプ)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

相手側ホースサイズ(mm)

最小発注数量
113-4434
4992338770488
125.000
6.5×10.0
1個
113-4442
4992338770495
132.000
8.5×12.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,666
( 4,033 )
1日目
3,666
( 4,033 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック機構で接続後の不意による離脱を防止
・ワンタッチ接続式です
【材質】
・本体:鋼鉄(クロムメッキ)
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックカプラ200(スイベル機構付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックカプラ200(スイベル機構付タイプ)
ロックカプラ200(めねじ取付用ソケット)
ロックカプラ200(おねじ取付用ソケット)
ダスタカプラ(スプリングナット付タイプ)
ハイカプラ200(ホース取付用ソケット)
ハイカプラ200(めねじ取付用ソケット)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格3,6661,645 -1,645 -5,3311,278 -1,278 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最高使用圧力(MPa)1.51.51.511.51.5
使用温度範囲(℃)-20~60-20~60-20~60-20~60-20~60-20~60
使用流体空気空気空気空気空気空気
耐圧力(MPa)2221.522
材質1本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:アルミニウム+鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト