17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

パージハイカプラPVR型(ホース取付用ソケット)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

相手側ホースサイズ(インチ)

最小発注数量
778-0575
4992338361303
380
1/2
1個
778-0605
4992338361334
361.000
3/4
1個
778-0630
4992338361365
440.000
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,119
( 7,831 )
1日目
7,067
( 7,774 )
1日目
8,053
( 8,858 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内圧に関係なく接続がワンタッチでできます
・スリーブロック機能の安心設計です
・分離時の不快な反動と音も解消します
【材質】
・本体:亜鉛合金・真鍮・他
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パージハイカプラPVR型(ホース取付用ソケット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パージハイカプラPVR型(ホース取付用ソケット)
パージハイカプラPVR型(めねじ取付用ソケット)
パージハイカプラ(めねじ取付用ソケット)
TSPカプラ(ホース取付用ソケット)
ハイカプラ200(ホース取付用ソケット)
レバーロックカプラ(ホース取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格7,067-7,067 -6,754 -2,457 -1,440 -4,303 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
最高使用圧力(MPa)1.51.51-1.51.8
使用温度範囲(℃)-20~60-20~60-20~60-20~80-20~60-20~80
使用流体空気空気空気水、作動油、薬品、空気、ガス空気水・作動油・空気・粉体
耐圧力(MPa)221.5-22.7
材質1本体:亜鉛合金・真鍮・他本体:亜鉛合金・真鍮・他本体:真鍮(クロムメッキ)本体:真鍮本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:銅合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト