17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

パージハイカプラ(めねじ取付用ソケット)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

相手側取付サイズ

JANコード

質量(g)

最小発注数量
814-8013
Rc1/4
4992338659271
225.000
1個
814-8015
Rc3/8
4992338659288
229.000
1個
814-8018
Rc1/2
4992338659295
235.000
1個
814-8016
Rc1/2
4992338659301
411.000
1個
814-8019
Rc3/4
4992338659318
424.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,025
( 6,628 )
4日目
6,025
( 6,628 )
4日目
6,525
( 7,178 )
4日目
8,363
( 9,199 )
1日目
9,150
( 10,065 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内圧に関係なく接続がワンタッチでできます
・分離時の不快な反動と音も解消します
【材質】
・本体:真鍮(クロムメッキ)
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パージハイカプラ(めねじ取付用ソケット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パージハイカプラ(めねじ取付用ソケット)
パージハイカプラPVR型(めねじ取付用ソケット)
パージハイカプラPVR型(ホース取付用ソケット)
TSPカプラ(めねじ取付用ソケット)
ハイカプラ200(めねじ取付用ソケット)
ロックカプラ200(めねじ取付用ソケット)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格6,025-6,300 -6,300 -2,290 -1,278 -1,645 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
最高使用圧力(MPa)11.51.5-1.51.5
使用温度範囲(℃)-20~60-20~60-20~60-20~80-20~60-20~60
使用流体空気空気空気水、作動油、薬品、空気、ガス空気空気
耐圧力(MPa)1.522-22
材質1本体:真鍮(クロムメッキ)本体:亜鉛合金・真鍮・他本体:亜鉛合金・真鍮・他本体:真鍮本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト