17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ロータリカプラ

  • トラスココード
    270-1870
  • 最高使用圧力(MPa)
    1.5
  • 耐圧力(MPa)
    2
  • JANコード
    4992338770167
  • 質量(g)
    120
  • 材質1
    鋼鉄(クロムメッキ)
  • 材質2
    シール:ニトリルゴム
  • 相手側ホースサイズ(mm)
    φ6.5×φ10
  • 相手側ホースサイズ内径×外径(mm)
    φ6.5×φ10

型番:

65SNR
解除
    数量:

    65SNRの仕様・寸法情報

    トラスココード
    270-1870
    最高使用圧力(MPa)
    1.5
    耐圧力(MPa)
    2
    JANコード
    4992338770167
    質量(g)
    120
    材質1
    鋼鉄(クロムメッキ)
    材質2
    シール:ニトリルゴム
    相手側ホースサイズ(mm)
    φ6.5×φ10
    相手側ホースサイズ内径×外径(mm)
    φ6.5×φ10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    65SNR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,726
    ( 2,999 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ボールベアリング式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減します
    ・低圧用
    【材質】
    ・鋼鉄(クロムメッキ)
    ・シール:ニトリルゴム

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ロータリカプラの型番65SNRのページです。 型番65SNRに関する仕様情報を記載しております。
    ロータリカプラのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロータリカプラ
    ロータリプラグ(おねじ取付用)
    SPカプラ typeAプラグ 大流量タイプ
    金型カプラ ふっ素ゴムFKM(ホース取付用)
    金型カプラ(おねじ取付用)
    スモールカプラプラグ(おねじ取付用)
    メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
    通常価格2,7261,6452,477 -2,8062,451491
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
    トラスココード270-1870170-6004-814-7691113-2750397-6131
    最高使用圧力(MPa)1.51.5-111
    耐圧力(MPa)22-1.51.51.5
    JANコード49923387701674992338553654-499233804480049923388027454992338663247
    質量(g)12057.000-6057.00011.000
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました