17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

700Rカプラ(プラグ)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

相手側取付サイズ

JANコード

質量(g)

最小発注数量
777-9178
R3/8
4992338009991
210
1個
814-7751
R1/2
4992338009977
418.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,813
( 7,494 )
4日目
13,813
( 15,194 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高使用圧力68.6MPa・耐圧力98MPaの高圧カプラです
・バルブはゴムを使用しないメタルタッチ方式です
【材質】
・本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

700Rカプラ(プラグ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
700Rカプラ(プラグ)
TSPカプラ(ホース取付用プラグ)
SPカプラ typeAプラグ
TSPカプラ(めねじ取付用プラグ)
450Bカプラ(プラグ)
SPカプラ typeAプラグ 大流量タイプ
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格6,813-1,000 -1,323 -1,000 -3,7072,477 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
最高使用圧力(MPa)68.6---44.1-
使用温度範囲(℃)-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80-
使用流体作動油水、作動油、薬品、空気、ガス水、薬品、空気、ガス、作動油水、作動油、薬品、空気、ガス作動油水、薬品、空気、ガス、作動油
耐圧力(MPa)98.0---68.6-
材質1本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)本体:真鍮

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト