17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

350カプラ(プラグ)

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

相手側取付サイズ

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

最小発注数量
814-7738
R1/4
4992338023492
170.000
本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)
シール:フッ素ゴム(FKM)
1個
397-5991
R3/8
4992338011383
167.000
本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シール:フッ素ゴム(FKM)
-
1個
397-6017
R1/2
4992338011406
245.000
本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シール:フッ素ゴム(FKM)
-
1個
397-6033
R3/4
4992338011420
415.000
本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シール:フッ素ゴム(FKM)
-
1個
397-6050
R1
4992338011444
950.000
本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シール:フッ素ゴム(FKM)
-
1個
814-7740
R1 1/4
4992338511968
2700.000
本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)
シール:フッ素ゴム(FKM)
1個
814-7742
R1 1/2
4992338511982
2600.000
本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)
シール:フッ素ゴム(FKM)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,488
( 6,037 )
1日目
5,488
( 6,037 )
1日目
5,642
( 6,206 )
1日目
10,266
( 11,293 )
4日目
15,018
( 16,520 )
1日目
44,978
( 49,476 )
1日目
50,762
( 55,838 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力変動の大きい油圧回路に適しています
【材質】
・本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)
・シール:フッ素ゴム(FKM)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

350カプラ(プラグ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
350カプラ(プラグ)
TSPカプラ(ホース取付用プラグ)
SPカプラ typeAプラグ
TSPカプラ(めねじ取付用プラグ)
450Bカプラ(プラグ)
700Rカプラ(プラグ)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格5,488-1,076 -1,442 -1,078 -3,1987,642 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
最高使用圧力(MPa)34.5---44.168.6
使用温度範囲(℃)-20~180-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80
使用流体作動油水、作動油、薬品、空気、ガス水、薬品、空気、ガス、作動油水、作動油、薬品、空気、ガス作動油作動油
耐圧力(MPa)51.5---68.698.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト